EPDM SHEETING HIGH TEMPERATURE
Mekanisk | |||
---|---|---|---|
Measure characteristic |
Standard |
Value |
|
Rubber compound - Noir |
|
|
|
Densitet |
1.24 ±0.05 |
g/cm³ |
|
Hårdhet |
ASTM D2240 |
70 ±5 |
Shore A |
Brottgräns |
ISO 37 |
≥10 |
MPa |
Brottöjning |
ISO 37 |
≥200 |
% |
Sättning efter 22 vid 100°C |
ISO 815-1 |
≤20 |
% |
Temperatur | |||
---|---|---|---|
Measure characteristic |
Standard |
Value |
|
Arbetstemperatur |
-40/+125 |
°C |
Aldring | |||
---|---|---|---|
Measure characteristic |
Standard |
Value |
|
∆ Draghållfasthet efter 70h vid 70°C |
ASTM D573 |
≤5 |
Shore A |
∆ Brottöjning efter 70h vid 70°C |
ASTM D573 |
≤-15 |
% |
∆ Hårdhet efter 70h vid 70° |
ASTM D573 |
≤-25 |
% |
Kemisk Resistans | |||
---|---|---|---|
Utspädda syror och baser |
Koncentrerade syror och baser |
Ozone |
Oils and hydrocarbons |
Mycket bra |
Bra |
Mycket bra |
Non suitable |
Tjocklek (mm) | Bredd (mm) | Längd (m) | Vikt (kg/m2) | Sides finish | Option |
---|---|---|---|---|---|
1 ±0.3 |
1400 ±2% |
20 ±2% |
1,24 |
1 side smooth/1 side matt |
- |
2 ±0.3 |
1400 ±2% |
15 ±2% |
2,48 |
1 side smooth/1 side matt |
- |
3 ±0.3 |
1400 ±2% |
10 ±2% |
3,72 |
1 side smooth/1 side matt |
- |
4 ±0.4 |
1400 ±2% |
10 ±2% |
4,96 |
1 side smooth/1 side matt |
- |
5 ±0.4 |
1400 ±2% |
10 ±2% |
6,19 |
1 side smooth/1 side matt |
- |
6 ±0.5 |
1400 ±2% |
10 ±2% |
7,43 |
1 side smooth/1 side matt |
- |
8 ±0.7 |
1400 ±2% |
5 ±2% |
9,9 |
1 side smooth/1 side matt |
- |
10 ±1.0 |
1400 ±2% |
5 ±2% |
12,4 |
1 side smooth/1 side matt |
- |
Identifikation |
---|