E550

E 550

EPDM 50 SHEETING FOR TECHNICAL APPLICATIONS

Overview

Mechanical, Physical and Chemical Properties

Mekanisk

Measure characteristic

Standard

Value

Rubber compound - Noir

 

Densitet

1.11 ±0.05

g/cm³

Hårdhet

ASTM D2240

50 ±5

Shore A

Brottgräns

ISO 37

≥9

MPa

Brottöjning

ISO 37

≥450

%

Tear resistance

ISO 34-1

≥23

N/mm

Sättning efter 22h vid 70°C

ISO 815-1

≤35

%

 

Temperatur

Measure characteristic

Standard

Value

Arbetstemperatur

-40/+115

°C

 

Aldring

Measure characteristic

Standard

Value

∆ Draghållfasthet efter 70h vid 70°C

ASTM D573

≤5

Shore A

∆ Brottöjning efter 70h vid 70°C

ASTM D573

≤-15

%

∆ Hårdhet efter 70h vid 70°

ASTM D573

≤-40

%

 

Kemisk Resistans

Utspädda syror och baser

Koncentrerade syror och baser

Ozone

Oils and hydrocarbons

Mycket bra

Bra

Mycket bra

Non suitable

 

Dimensions

Tjocklek (mm) Bredd (mm) Längd (m) Vikt (kg/m2) Sides finish Option

2

±0.3

1400

±2%

15

±2%

2,24

1 side smooth/1 side matt

-

3

±0.3

1400

±2%

10

±2%

3,36

1 side smooth/1 side matt

-

4

±0.4

1400

±2%

10

±2%

4,48

1 side smooth/1 side matt

-

5

±0.4

1400

±2%

10

±2%

5,8

1 side smooth/1 side matt

-

6

±0.5

1400

±2%

10

±2%

6,96

1 side smooth/1 side matt

-

8

±0.7

1400

±2%

5

±2%

9,03

1 side smooth/1 side matt

-

10

±1.0

1400

±2%

5

±2%

11,29

1 side smooth/1 side matt

-

Identifikation

 

Downloads

Product Sheet

Product Sheet (PDF)  

Ladda ner