CS40

CS40

CHLOROPRENE 70 SHEETING FOR TECHNICAL APPLICATIONS

Overview

Mechanical, Physical and Chemical Properties

Mekanisk

Measure characteristic

Standard

Value

Rubber compound - Noir

 

Densitet

1.45 ±0.05

g/cm³

Hårdhet

ASTM D2240

70 ±5

Shore A

Brottgräns

ISO 37

≥6

MPa

Brottöjning

ISO 37

≥300

%

Sättning efter 24h vid 70°C

ISO 815-1

≤35

%

 

Temperatur

Measure characteristic

Standard

Value

Arbetstemperatur

-20/+100

°C

 

Aldring

Measure characteristic

Standard

Value

∆ Draghållfasthet efter 70h vid 70°C

ASTM D573

≤5

Shore A

∆ Brottöjning efter 70h vid 70°C

ASTM D573

≤-5

%

∆ Hårdhet efter 70h vid 70°

ASTM D573

≤-15

%

 

Oljebeständighet

Measure characteristic

Standard

Value

, ∆ volume after 72h at 70°C

ASTM D471

≤20

%

 

Kemisk Resistans

Utspädda syror och baser

Koncentrerade syror och baser

Ozone

Oils and hydrocarbons

Medium

Non suitable

Medium

Medium

 

Dimensions

Tjocklek (mm) Bredd (mm) Längd (m) Vikt (kg/m2) Sides finish Option

1

±0.3

1400

±2%

20

±2%

1,56

2 sides matt

-

1,5

±0.3

1400

±2%

15

±2%

2,21

2 sides matt

-

2

±0.3

1400

±2%

15

±2%

3,12

2 sides matt

-

2

±0.3

1400

±2%

15

±2%

3,12

2 sides matt

1P

3

±0.3

1400

±2%

10

±2%

4,68

2 sides matt

-

3

±0.3

1400

±2%

10

±2%

4,68

2 sides matt

1P

3

±0.3

1400

±2%

10

±2%

4,68

2 sides matt

2P

4

±0.4

1400

±2%

10

±2%

6,24

2 sides matt

-

4

±0.4

1400

±2%

10

±2%

6,06

2 sides matt

2P

5

±0.4

1400

±2%

10

±2%

7,38

1 side smooth/1 side matt

-

5

±0.4

1400

±2%

10

±2%

7,83

1 side smooth/1 side matt

2P

6

±0.5

1400

±2%

10

±2%

8,85

1 side smooth/1 side matt

-

8

±0.7

1400

±2%

5

±2%

11,8

1 side smooth/1 side matt

-

10

±1.0

1400

±2%

5

±2%

14,75

1 side smooth/1 side matt

-

12

±1.0

1400

±2%

5

±2%

17,7

1 side smooth/1 side matt

-

15

±1.0

1400

±2%

5

±2%

22,13

1 side smooth/1 side matt

-

20

±1.4

1400

±2%

5

±2%

29,65

1 side smooth/1 side matt

-

Identifikation

 

Downloads

Product Sheet

Product Sheet (PDF)  

Ladda ner