CF03

CF03

CHLOROPRENE 60 SHEETING FOR TECHNICAL APPLICATIONS

Overview

Mechanical, Physical and Chemical Properties

Mekanisk

Measure characteristic

Standard

Value

Rubber compound - Noir

 

Densitet

1.40 ±0.05

g/cm³

Hårdhet

ASTM D2240

60 ±5

Shore A

Brottgräns

ISO 37

≥7

MPa

Brottöjning

ISO 37

≥250

%

Tear resistance

ISO 34-1

≥15

N/mm

Sättning efter 22h vid 70°C

ISO 815-1

≤30

%

 

Temperatur

Measure characteristic

Standard

Value

Arbetstemperatur

-25/+100

°C

 

Aldring

Measure characteristic

Standard

Value

∆ Brottöjning efter 70h vid 70°C

ASTM D573

≤-15

%

∆ Hårdhet efter 70h vid 70°

ASTM D573

≤-25

%

 

Oljebeständighet

Measure characteristic

Standard

Value

, ∆ volume after 70h at 100°C

ASTM D471

±15

%

 

Kemisk Resistans

Utspädda syror och baser

Koncentrerade syror och baser

Ozone

Oils and hydrocarbons

Bra

Medium

Bra

Bra

 

Dimensions

Tjocklek (mm) Bredd (mm) Längd (m) Vikt (kg/m2) Sides finish Option

1

±0.3

1400

±2%

20

±2%

1,36

2 sides matt

-

1,5

±0.3

1400

±2%

15

±2%

2,04

2 sides matt

-

2

±0.3

1400

±2%

15

±2%

2,72

2 sides matt

-

3

±0.3

1400

±2%

10

±2%

4,09

2 sides matt

-

3

±0.3

1400

±2%

10

±2%

4,22

2 sides matt

1P

4

±0.4

1400

±2%

10

±2%

5,45

2 sides matt

-

4

±0.4

1400

±2%

10

±2%

5,59

2 sides matt

1P

5

±0.4

1400

±2%

10

±2%

6,81

1 side smooth/1 side matt

-

5

±0.4

1400

±2%

10

±2%

7,23

1 side smooth/1 side matt

2P

6

±0.5

1400

±2%

10

±2%

8,17

1 side smooth/1 side matt

-

6

±0.5

1400

±2%

10

±2%

8,17

1 side smooth/1 side matt

2P

8

±0.7

1400

±2%

5

±2%

10,9

1 side smooth/1 side matt

-

10

±1.0

1400

±2%

5

±2%

13,62

1 side smooth/1 side matt

-

12

±1.0

1400

±2%

5

±2%

16,35

1 side smooth/1 side matt

-

15

±1.0

1400

±2%

5

±2%

20,44

1 side smooth/1 side matt

-

20

±1.4

1400

±2%

5

±2%

27,25

1 side smooth/1 side matt

-

Identifikation

 

Downloads

Product Sheet

Product Sheet (PDF)  

Ladda ner