C500

C500

CHLOROPRENE 50 SHEETING FOR TECHNICAL APPLICATIONS

Overview

Mechanical, Physical and Chemical Properties

Mekanisk

Measure characteristic

Standard

Value

Rubber compound - Noir

 

Densitet

1.35 ±0.05

g/cm³

Hårdhet

ASTM D2240

50 ±5

Shore A

Brottgräns

ISO 37

≥4.5

MPa

Brottöjning

ISO 37

≥400

%

Tear resistance

ISO 34-1

≥13

N/mm

Sättning efter 22h vid 70°C

ISO 815-1

≤40

%

 

Temperatur

Measure characteristic

Standard

Value

Arbetstemperatur

-30/+100

°C

 

Aldring

Measure characteristic

Standard

Value

∆ Draghållfasthet efter 70h vid 70°C

ASTM D573

≤5

Shore A

∆ Brottöjning efter 70h vid 70°C

ASTM D573

≤-15

%

∆ Hårdhet efter 70h vid 70°

ASTM D573

≤-40

%

 

Oljebeständighet

Measure characteristic

Standard

Value

, ∆ volume after 70h at 70°C

ASTM D471

≤26

%

 

Kemisk Resistans

Utspädda syror och baser

Koncentrerade syror och baser

Ozone

Oils and hydrocarbons

Medium

Non suitable

Medium

Medium

 

Dimensions

Tjocklek (mm) Bredd (mm) Längd (m) Vikt (kg/m2) Sides finish Option

1

±0.3

1400

±2%

20

±2%

1,33

2 sides matt

-

1,5

±0.3

1400

±2%

15

±2%

1,99

2 sides matt

-

2

±0.3

1400

±2%

15

±2%

2,65

2 sides matt

-

3

±0.3

1400

±2%

10

±2%

3,98

2 sides matt

-

4

±0.4

1400

±2%

10

±2%

5,3

2 sides matt

-

5

±0.4

1400

±2%

10

±2%

6,63

1 side smooth/1 side matt

-

6

±0.5

1400

±2%

10

±2%

7,96

1 side smooth/1 side matt

-

8

±0.7

1400

±2%

5

±2%

10,61

1 side smooth/1 side matt

-

Identifikation

 

Downloads

Product Sheet

Product Sheet (PDF)  

Ladda ner