TEGUFLEX® P RED - Expansion joint - Trelleborg Fluid Handling Solutions - Trelleborg AB

TEGUFLEX® P RED

Användningsområde

Varmvatten upp till 90 ° C, kylvatten, saltlösningar, klorlösningar, estrar och ketoner.

Egenskaper

Kompenserar termisk förlängning, isolerar vibrationer absorberar trycksteg korrigerar feljusteringar säkerställer en tät försegling

Utförande

Ett stort utbud av formtillverkade gummibälgar upp till 1 000 mm och en mängd olika typer av gummifoder som uppfyller kraven för de flesta typer av medium. 

översikt

Innertub

EPDM, svart, räfflad

Armering

Syntetisk textil

Yttergummi

EPDM, svart, slät

Temperaturområde

-35°C to 90°C.

Kopplingar/tillbehör

Vridbara flänsar i zinkpläterad stål. Annat material mot förfrågan: rostfritt stål 316, varmförzinkad, EPOXY målning etc. Mått: EN 1092 PN6/10/16-ASME B16.5 68 kg. Annan flänsstandard mot förfrågan

Övrig information

Tillbehör: foder av PTFE (teflon), vakuumring (316Ti), PTFE flamskyddshölje på begäran

Teknisk beskrivning

ID (mm) PN Arbetstryck (bars) Sprängtryck (bars) längd (m) Compression (mm) Elongation (mm) Lateral (mm) Angular (°) Without support ring (bars) Artikel nr Lager eller min. order (m)

25

10/16

16.0

50

130

30

20

20

35

1

2130010

25

20

16.0

50

130

30

20

20

35

1

TP0025RERE0003

¤

32

10/16

16.0

50

130

30

20

20

35

1

0507282

32

20

16.0

50

130

30

20

20

35

1

1796980

¤

40

10/16

16.0

50

130

30

20

20

35

1

0507283

40

20

16.0

50

130

30

20

20

35

1

0508020

50

10/16

16.0

50

130

30

20

20

35

1

0507284

50

20

16.0

50

130

30

20

20

35

1

0508021

¤

65

10/16

16.0

50

130

30

20

20

30

1

0507285

65

20

16.0

50

130

30

20

20

30

1

TP0065RERE0003

¤

80

10/16

16.0

50

130

30

20

20

30

0

0507286

80

20

16.0

50

130

30

20

20

30

0

0508022

¤

100

10/16

16.0

50

130

30

20

20

25

0

0507287

100

20

16.0

50

130

30

20

20

25

0

0508023

¤

125

10/16

16.0

50

130

30

20

20

25

0

0507288

150

10/16

16.0

50

130

30

20

20

15

0

0507289

150

20

16.0

50

130

30

20

20

15

0

1766940

¤

200

10

16.0

50

130

30

20

20

15

0

0507397

200

16

16.0

50

130

30

20

20

15

0

0507828

200

20

16.0

50

130

30

20

20

15

0

1766950

¤

250

10

16.0

50

130

30

20

20

10

0

0507411

250

16

16.0

50

130

30

20

20

10

0

0507329

250

20

16.0

50

130

30

20

20

10

0

TP0250RERE0004

¤

300

20

16.0

50

0,1

30

20

20

10

0

TP0300RERE0004

¤

300

10

16.0

50

130

30

20

20

10

0

0507398

¤

300

16

16.0

50

130

30

20

20

10

0

0507373

¤

Toleranser, längder: ±1% (ISO 1307 Standard)

Ladda ner

Datablad

Datablad (PDF)  

Ladda ner

Expansion Joints Brochure

Expansion Joints Brochure (PDF)  

Ladda ner (pdf)

PED Certificate

PED Certificate (PDF)  

Ladda ner (pdf)

ABS Certificate

ABS Certificate (PDF)  

Ladda ner (pdf)

DNV Type Approval Certificate

DNV Type Approval Certificate (PDF)  

Ladda ner (pdf)

ACS Certificate

Certificate  

Ladda ner (pdf)

Expansion Joints Installation Guideline

Expansion Joints Installation Guideline (PDF)  

Ladda ner (pdf)

Expansion Joints Storage Guideline

Expansion Joints Storage Guideline (PDF)  

Ladda ner (pdf)