TEGUFLEX® W BLUE - Expansion joint - Trelleborg Fluid Handling Solutions - Trelleborg AB

TEGUFLEX®W BLUE

Användningsområde

Slitande partiklar typ slam, uppslammad sten, kalk etc.

Egenskaper

Kompenserar termisk förlängning isolerar vibrationer absorberar trycksteg korrigerar feljusteringar säkerställer en tät försegling

Utförande

Ett stort utbud av formtillverkade gummibälgar upp till 1 000 mm och en mängd olika typer av gummifoder som uppfyller kraven för de flesta typer av medium. 

Översikt

Innertub

SBR, svart, räfflad

Armering

syntetisk textil

Yttergummi

CR, svart, slät, olja och väderbeständig

Temperaturområde

-35°C to 90°C.

Särskilda egenskaper

PED (97/23/EC)

Kopplingar/tillbehör

Vridbara flänsar i zinkpläterad stål. Annat material mot förfrågan: rostfritt stål 316, varmförzinkad, EPOXY målning etc. Mått: EN 1092 PN6/10/16-ASME B16.5 68 kg. Annan flänsstandard mot förfrågan

Övrig information

Tillbehör: foder av PTFE (teflon), vakuumring (316Ti), PTFE flamskyddshölje på begäran

Teknisk beskrivning

ID (mm) PN Arbetstryck (bars) Sprängtryck (bars) längd (m) Compression (mm) Elongation (mm) Lateral (mm) Angular (°) Without support ring (bars) Artikel nr Lager eller min. order (m)

50

10/16

16.0

50

150

30

20

20

35

1

S380802

¤

65

10/16

16.0

50

150

30

20

20

30

1

5602513

¤

80

10/16

16.0

50

150

30

20

20

30

0

5600735

¤

80

20

16.0

50

150

30

20

20

30

0

5603997

¤

100

10/16

16.0

50

150

30

20

20

25

0

5600736

¤

125

10/16

16.0

50

150

30

20

20

15

0

5600737

¤

150

10/16

16.0

50

150

30

20

20

15

0

S380807

¤

150

20

16.0

50

150

30

20

20

15

0

5603996

¤

200

16

16.0

50

200

30

20

20

15

0

S380820

¤

250

10

16.0

50

200

30

20

20

10

0

5011401

¤

300

10

16.0

50

200

30

20

20

10

0

S380810

¤

300

16

16.0

50

200

30

20

20

10

0

S380822

¤

350

10

10.0

30

200

30

20

20

10

0

0380811

¤

400

10

10.0

30

200

30

20

20

10

0

0380812

¤

400

16

10.0

30

200

30

20

20

10

0

S380824

¤

400

20

10.0

30

200

30

20

20

10

0

5604365

200

450

10

10.0

30

200

30

20

20

10

0

S380813

¤

500

10

10.0

30

200

30

20

20

10

0

S380814

¤

600

10

10.0

30

200

30

20

20

6

0

5604259

¤

600

16

10.0

30

200

30

20

20

6

0

S380827

¤

Toleranser, längder: ±1% (ISO 1307 Standard)

Ladda ner

Datablad

Datablad (PDF)  

Ladda ner

Expansion Joints Brochure

Expansion Joints Brochure (PDF)  

Ladda ner (pdf)

PED Certificate

PED Certificate (PDF)  

Ladda ner (pdf)

ACS Certificate

Certificate  

Ladda ner (pdf)

Expansion Joints Installation Guidelines

Expansion Joints Installation Guidelines (PDF)  

Ladda ner (pdf)

Expansion Joints Storage Guidelines

Expansion Joints Storage Guidelines (PDF)  

Ladda ner (pdf)

Produktserie