TEGUFLEX® P WHITE - Expansion joint - Trelleborg Fluid Handling Solutions - Trelleborg AB

TEGUFLEX®P WHITE

Användningsområde

Mat och dryck, inklusive fetter och oljor.

Egenskaper

Kompenserar termisk förlängning isolerar vibrationer absorberar trycksteg korrigerar feljusteringar säkerställer en tät försegling

Utförande

Ett stort utbud av formtillverkade gummibälgar upp till 1 000 mm och en mängd olika typer av gummifoder som uppfyller kraven för de flesta typer av medium. 

Filmer

Ladda ner alla tillgängliga dokument

översikt

Innertub

NBR, vit, räfflad, matkvalitet (FDA)

Armering

syntetisk textil

Yttergummi

Epichlorhydrin (ECO), svart, slät, olja och väderbeständig

Temperaturområde

-25°C to 90°C.

Kopplingar/tillbehör

Vridbara flänsar i zinkpläterad stål. Annat material mot förfrågan: rostfritt stål 316, varmförzinkad, EPOXY målning etc. Mått: EN 1092 PN6/10/16-ASME B16.5 68 kg. Annan flänsstandard mot förfrågan

Övrig information

Tillbehör: foder av PTFE (teflon), vakuumring (316Ti), PTFE flamskyddshölje på begäran

Teknisk beskrivning

ID (mm) PN Arbetstryck (bars) Sprängtryck (bars) längd (m) Compression (mm) Elongation (mm) Lateral (mm) Angular (°) Without support ring (bars) Artikel nr Lager eller min. order (m)

25

10/16

16.0

50

130

30

20

20

35

1

TP0025WHEC0002

¤

32

10/16

16.0

50

130

30

20

20

35

1

0507334

¤

40

10/16

16.0

50

130

30

20

20

35

1

0507269

¤

50

10/16

16.0

50

130

30

20

20

35

1

0507270

65

10/16

16.0

50

130

30

20

20

30

1

0507335

80

10/16

16.0

50

130

30

20

20

30

0

0507271

100

10/16

16.0

50

130

30

20

20

25

0

0507272

100

20

16.0

50

130

30

20

20

25

0

S1797130

¤

125

10/16

16.0

50

130

30

20

20

25

0

0507273

¤

150

10/16

16.0

50

130

30

20

20

15

0

0507274

200

10

16.0

50

130

30

20

20

15

0

0507237

¤

200

16

16.0

50

130

30

20

20

15

0

0508192

¤

200

20

16.0

50

130

30

20

20

15

0

5011446

¤

250

10

16.0

50

130

30

20

20

10

0

1798680

¤

250

16

16.0

50

130

30

20

20

10

0

0508413

¤

250

20

16.0

50

130

30

20

20

10

0

0507585

¤

300

10

16.0

50

130

30

20

20

10

0

1798690

¤

300

16

16.0

50

130

30

20

20

10

0

0508421

¤

300

20

16.0

50

130

30

20

20

10

0

S1797180

¤

Toleranser, längder: ±1% (ISO 1307 Standard)

Ladda ner

Datablad

Datablad (PDF)  

Ladda ner

Expansion Joints Brochure

Expansion Joints Brochure (PDF)  

Ladda ner (pdf)

PED Certificate

PED Certificate (PDF)  

Ladda ner (pdf)

ABS Certificate

ABS Certificate (PDF)  

Ladda ner (pdf)

Food Contact Certificate

Food Contact Certificate (PDF)  

Ladda ner (pdf)

ACS Certificate

Certificate  

Ladda ner (pdf)

Expansion Joints Installation Guideline

Expansion Joints Installation Guideline (PDF)  

Ladda ner (pdf)

Expansion Joints Storage Guideline

Expansion Joints Storage Guideline (PDF)  

Ladda ner (pdf)

Produktserie