TEGUFLEX® W PURPLE - Expansion joint - Trelleborg Fluid Handling Solutions - Trelleborg AB

TEGUFLEX®W PURPLE

Användningsområde

Mycket aggresiva kemiska produkter upp till 150°C.

Egenskaper

Kompenserar termisk förlängning isolerar vibrationer absorberar trycksteg korrigerar feljusteringar säkerställer en tät försegling

Utförande

Ett stort utbud av formtillverkade gummibälgar upp till 1 000 mm och en mängd olika typer av gummifoder som uppfyller kraven för de flesta typer av medium. 

Översikt

Innertub

FKM, svart, ráfflad

Armering

syntetisk textil

Yttergummi

FKM, svart, slät

Temperaturområde

-15°C to 150°C.

Kopplingar/tillbehör

Vridbara flänsar i zinkpläterad stål. Annat material mot förfrågan: rostfritt stål 316, varmförzinkad, EPOXY målning etc. Mått: EN 1092 PN6/10/16-ASME B16.5 68 kg. Annan flänsstandard mot förfrågan

Övrig information

Tillbehör: vakuumring (316Ti), PTFE flamskyddshölje på begäran

Teknisk beskrivning

ID (mm) PN Arbetstryck (bars) Sprängtryck (bars) längd (m) Compression (mm) Elongation (mm) Lateral (mm) Angular (°) Without support ring (bars) Artikel nr Lager eller min. order (m)

32

20

16.0

50

150

30

20

20

35

1

TW0032VIVI0001

¤

40

10/16

16.0

50

150

30

20

20

35

1

5604010

¤

80

10/16

16.0

50

150

30

20

20

30

0

0507564

¤

200

20

10.0

30

200

30

20

20

15

0

5604200

¤

Toleranser, längder: ±1% (ISO 1307 Standard)

ladda ner

Datablad

Datablad (PDF)  

Ladda ner

Expansion Joints Brochure

Expansion Joints Brochure (PDF)  

Ladda ner (pdf)

PED Certificate

PED Certificate (PDF)  

Ladda ner (pdf)

ACS Certificate

Certificate  

Ladda ner (pdf)

Expansion Joints Installation Guideline

TRELLEBORG Installation Guidelines (PDF)  

Ladda ner (pdf)

TRELLEBORG Storage Guideline

TRELLEBORG Storage Guidelines (PDF)  

Ladda ner (pdf)