TEGUFLEX® W GREEN - Expansion joint - Trelleborg Fluid Handling Solutions - Trelleborg AB

TEGUFLEX®W GREEN

Användningsområde

Starka och/ eller koncentrerade syror, oljebemängd kompressorluft etc.

Egenskaper

Kompenserar termisk förlängning isolerar vibrationer absorberar trycksteg korrigerar feljusteringar säkerställer en tät försegling

Utförande

Ett stort utbud av formtillverkade gummibälgar upp till 1 000 mm och en mängd olika typer av gummifoder som uppfyller kraven för de flesta typer av medium. 

Översikt

Innertub

CSM, svart, ráfflad

Armering

Syntetisk textil

Yttergummi

CR, svart, slät, olje- och väderbeständig

Temperaturområde

-25°C to 90°C.

Kopplingar/tillbehör

Vridbara flänsar i zinkpläterad stål. Annat material mot förfrågan: rostfritt stål 316, varmförzinkad, EPOXY målning etc. Mått: EN 1092 PN6/10/16-ASME B16.5 68 kg. Annan flänsstandard mot förfrågan

Övrig information

Tillbehör: foder av PTFE (teflon), vakuumring (316Ti), PTFE flamskyddshölje på begäran

Teknisk beskrivning

ID (mm) PN Arbetstryck (bars) Sprängtryck (bars) längd (m) Compression (mm) Elongation (mm) Lateral (mm) Angular (°) Without support ring (bars) Artikel nr Lager eller min. order (m)

25

10/16

16.0

50

150

30

20

20

35

1

TW0025GRCR0002

¤

32

10/16

16.0

50

150

30

20

20

35

1

0380300

¤

40

10/16

16.0

50

150

30

20

20

35

1

0509267

¤

50

10/16

16.0

50

150

30

20

20

35

1

0509215

¤

65

10/16

16.0

50

150

30

20

20

30

1

0509217

¤

80

10/16

16.0

50

150

30

20

20

30

0

0509218

¤

80

20

16.0

50

150

30

20

20

30

0

0509219

¤

100

10/16

16.0

50

150

30

20

20

25

0

0509220

100

20

16.0

50

150

30

20

20

25

0

0509221

¤

125

10/16

16.0

50

150

30

20

20

15

0

0509227

¤

150

10/16

16.0

50

150

30

20

20

15

0

0509228

150

20

16.0

50

150

30

20

20

15

0

0509223

¤

200

10

16.0

50

200

30

20

20

15

0

0529229

¤

200

16

16.0

50

200

30

20

20

15

0

0508137

¤

200

20

16.0

50

200

30

20

20

15

0

0509224

¤

250

10

16.0

50

200

30

20

20

10

0

0509230

¤

250

20

16.0

50

200

30

20

20

10

0

TW0250GRCR0004

¤

300

10

16.0

50

200

30

20

20

10

0

0509231

¤

350

10

10.0

30

200

30

20

20

10

0

0509232

¤

350

16

10.0

30

200

30

20

20

10

0

5011841

¤

350

20

10.0

30

200

30

20

20

10

0

TW0350GRCR0003

¤

400

10

10.0

30

200

30

20

20

10

0

0508146

¤

400

20

10.0

30

200

30

20

20

10

0

TW0400GRCR0002

¤

450

10

10.0

30

200

30

20

20

10

0

0380325

¤

500

10

10.0

30

200

30

20

20

10

0

0380326

¤

Toleranser, längder: ±1% (ISO 1307 Standard)

ladda ner

Datablad

Datablad (PDF)  

Ladda ner

Expansion Joints Brochure

Expansion Joints Brochure (PDF)  

Ladda ner (pdf)

PED Certificate

PED Certificate (PDF)  

Ladda ner (pdf)

ACS Certificate

Certificate  

Ladda ner (pdf)

Expansion Joints Installation Guideline

Expansion Joints Installation Guideline (PDF)  

Ladda ner (pdf)

Expansion Joints Storage Guideline

Expansion Joints StorageGuideline (PDF)  

Ladda ner (pdf)