TEGUFLEX® P PURPLE - Expansion joint - Trelleborg Fluid Handling Solutions - Trelleborg AB

TEGUFLEX®P PURPLE

Användningsområde

Mycket aggresiva kemiska produkter upp till 150°C.

Egenskaper

Kompenserar termisk förlängning, isolerar vibrationer, absorberar trycksteg, korrigerar feljusteringar, säkerställer en tät försegling

Utförande

Ett stort utbud av formtillverkade gummibälgar upp till 1 000 mm och en mängd olika typer av gummifoder som uppfyller kraven för de flesta typer av medium. 

översikt

Innertub

FKM, svart, ráfflad

Armering

syntetisk textil

Yttergummi

FKM, svart, slät

Temperaturområde

-15°C to 150°C.

Kopplingar/tillbehör

Vridbara flänsar i zinkpläterad stål. Annat material mot förfrågan: rostfritt stål 316, varmförzinkad, EPOXY målning etc. Mått: EN 1092 PN6/10/16-ASME B16.5 68 kg. Annan flänsstandard mot förfrågan

Övrig information

Tillbehör: vakuumring (316Ti), PTFE flamskyddshölje på begäran

Teknisk beskrivning

ID (mm) PN Arbetstryck (bars) Sprängtryck (bars) längd (m) Compression (mm) Elongation (mm) Lateral (mm) Angular (°) Without support ring (bars) Artikel nr Lager eller min. order (m)

32

10/16

16.0

50

130

30

20

20

35

1

TP0032VIVI0001

130

40

10/16

16.0

50

130

30

20

20

35

1

TP0040VIVI0002

¤

50

10/16

16.0

50

130

30

20

20

35

1

5603826

¤

65

10/16

16.0

50

130

30

20

20

30

1

5604256

¤

80

10/16

16.0

50

130

30

20

20

30

0

5604128

¤

100

10/16

16.0

50

130

30

20

20

25

0

5604127

¤

100

20

16.0

50

130

30

20

20

25

0

TP0100VIVI0002

¤

125

10/16

16.0

50

130

30

20

20

25

0

5604257

¤

150

10/16

16.0

50

130

30

20

20

15

0

TP0150VIVI0001

¤

200

6

10.0

30

130

30

20

20

15

0

5604129

¤

200

10

10.0

30

130

30

20

20

15

0

5603923

¤

200

16

10.0

30

130

30

20

20

15

0

TP0200VIVI0002

¤

250

10

10.0

30

130

30

20

20

10

0

5603924

¤

300

10

10.0

30

130

30

20

20

10

0

5603925

¤

Toleranser, längder: ±1% (ISO 1307 Standard)

ladda ner

Datablad

Datablad (PDF)  

Ladda ner

Expansion Joints Brochure

Expansion Joints Brochure (PDF)  

Ladda ner (pdf)

PED Certificate

PED Certificate (PDF)  

Ladda ner (pdf)

ACS Certificate

Certificate  

Ladda ner (pdf)

Expansion Joints Installation Guideline

Expansion Joints Installation Guideline (PDF)  

Ladda ner (pdf)

Expansion Joints Storage Guideline

Expansion Joints Storage Guideline (PDF)  

Ladda ner (pdf)