TEGUFLEX® P GREEN - Expansion joint - Trelleborg Fluid Handling Solutions - Trelleborg AB

TEGUFLEX®P GREEN

Användningsområde

Starka och/ eller koncentrerade syror, oljebemängd kompressorluft etc.

Egenskaper

Kompenserar termisk förlängning isolerar vibrationer absorberar trycksteg korrigerar feljusteringar säkerställer en tät försegling

Utförande

Ett stort utbud av formtillverkade gummibälgar upp till 1 000 mm och en mängd olika typer av gummifoder som uppfyller kraven för de flesta typer av medium. 

Översikt

Innertub

CSM, svart, räfflad

Armering

Synthetic textile.

Yttergummi

CR, svart, slät, olje- och väderbeständig

Temperaturområde

-25°C to 90°C.

Kopplingar/tillbehör

Vridbara flänsar i zinkpläterad stål. Annat material mot förfrågan: rostfritt stål 316, varmförzinkad, EPOXY målning etc. Mått: EN 1092 PN6/10/16-ASME B16.5 68 kg. Annan flänsstandard mot förfrågan

Övrig information

Tillbehör: foder av PTFE (teflon), vakuumring (316Ti), PTFE flamskyddshölje på begäran

Teknisk beskrivning

Toleranser, längder: ±1% (ISO 1307 Standard)

ladda ner

Datablad

Datablad (PDF)  

Ladda ner

Expansion Joints Brochure

Expansion Joints Brochure (PDF)  

Ladda ner (pdf)

PED Certificate

PED Certificate (PDF)  

Ladda ner (pdf)

ABS Certificate

ABS Certificate (PDF)  

Ladda ner (pdf)

ACS Certificate

Certificate  

Ladda ner (pdf)

Expansion Joints Installation Guideline

Expansion Joints Installation Guideline (PDF)  

Ladda ner (pdf)

Expansion Joints Storage Guideline

Expansion Joints Storage Guideline (PDF)  

Ladda ner (pdf)