TEGUFLEX® LPG - Expansion joint - Trelleborg Fluid Handling Solutions - Trelleborg AB

TEGUFLEX®LPG

Användningsområde

TEGUFLEX LPG rekommenderas för installationer av flytande petroleumgas (LPG) samt lastbil, transport och distribution.

Utförande

Ett stort utbud av formtillverkade gummibälgar upp till 1 000 mm och en mängd olika typer av gummifoder som uppfyller kraven för de flesta typer av medium. 

Filmer

Ladda ner alla tillgängliga dokument

översikt

Innertub

HNBR, svart, räfflad

Armering

syntetisk textil

Yttergummi

HNBR, svart, slät

Temperaturområde

-25°C to 110°C.

Kopplingar/tillbehör

Vridbara flänsar i zinkpläterat stål. Bulthål PN40 enligt EN 1092.

Teknisk beskrivning

ID (mm) PN Arbetstryck (bars) Sprängtryck (bars) längd (m) Compression (mm) Elongation (mm) Lateral (mm) Angular (°) Without support ring (bars) Artikel nr Lager eller min. order (m)

50

40

25.0

100

130

30

20

20

35

1

5603746

¤

80

40

25.0

100

130

30

20

20

30

0

5603747

¤

Toleranser, längder: ±1% (ISO 1307 Standard)

ladda ner

Datablad

Datablad (PDF)  

Ladda ner

Expansion Joints Brochure

Expansion Joints Brochure (PDF)  

Ladda ner (pdf)

PED Certificate (PDF)

PED Certificate (PDF)  

Ladda ner (pdf)

ACS Certificate

Certificate  

Ladda ner (pdf)

Expansion Joints Installation Guideline

Expansion Joints Installation Guideline (PDF)  

Ladda ner (pdf)

Expansion Joints Storage Guideline

Expansion Joints Storage Guideline (PDF)  

Ladda ner (pdf)

Produktserie