TEGUFLEX® C YELLOW - Expansion joint - Trelleborg Fluid Handling Solutions - Trelleborg AB

TEGUFLEX®C YELLOW

Användningsområde

Vatten, saltvatten, alkalier, mineraloljor, vegetabiliska och animaliska oljor, oljor aerosoler, butan eller propangas etc.

Egenskaper

Teguflex C är en kompensator med mycket flexibel konstruktion. Tack vare dess höga utbuktning och korta bygglängd får den enastående ljud- och vibrationsabsorberande egenskaper samt tar upp stora rörelser i alla riktningar. De vridbara flänsarna med gängade hål samt den mycket flexibla bälgen gör monteringen mycket enkel.

Utförande

Ett stort utbud av formtillverkade gummibälgar upp till 1 000 mm och en mängd olika typer av gummifoder som uppfyller kraven för de flesta typer av medium. 

Översikt

Innertub

Epichlorhydrin (ECO), svart, räfflad

Armering

syntetisk textil

Yttergummi

Epichlorhydrin (ECO), svart, slät

Temperaturområde

-25°C to 90°C.

Kopplingar/tillbehör

Vridbara flänsar i zinkpläterad stål med gängade hål. Annat material mot förfrågan: rostfritt stål 316, varmförzinkad, EPOXY målning etc. Mått: EN 1092 PN6 / 10/16-ASME B16.5 68 kg. DIN 28460 aluminium - annan flänsstandard mot förfrågan.

Teknisk beskrivning

Toleranser, längder: ±1% (ISO 1307 Standard)

Ladda ner

Datablad

Datablad (PDF)  

Ladda ner

Expansion Joints Brochure

Expansion Joints Brochure (PDF)  

Ladda ner (pdf)

PED Certificate

PED Certificate (PDF)  

Ladda ner (pdf)

Expansion Joints Installation Guideline

Expansion Joints Installation Guideline (PDF)  

Ladda ner (pdf)

Expansion Joints Storage Guideline

Expansion Joints Storage Guideline (PDF)  

Ladda ner (pdf)