TRELLOIL S EC - Oil & Petroleum hose - Trelleborg Fluid Handling Solutions - Trelleborg AB

TRELLOIL S EC

Olja och petroleum/lastoljeslangar

Användningsområde

Transport petroliumprodukter med aromathalt upp till 50% i större dimensioner.

Egenskaper

Robust och flexibel. Slitstarkt yttergummi med utmärkt olje- och väderbeständighet. Elektrisk ledningsförmåga helt säkerställd pga materialvalet på innertuben.

Utförande

Tekniska ritningar

Filmer

Ladda ner alla tillgängliga dokument

översikt

Innertub

oil and petrol resistant NBR, black, smooth

Armering

embedded steel helix

Yttergummi

oil and weather resistant CR, black, fabric impression

Temperaturområde

-40°C to +100°C.

Elektriska egenskaper

conductive tube, R<10^6Ω/lg.

Övrig information

Can be delivered with swaged fittings: steel flange PN20 or larger, Victaulic, male or female threaded fittings. Please consult us for any other type of ends or delivery lengths.

Teknisk beskrivning

Toleranser, längder: ±1% (ISO 1307 Standard)

Downloads

Product Sheet

Product Sheet (PDF)  

Ladda ner

Oil and Petroleum Supply Chain Brochure

Oil and Petroleum Supply Chain Brochure (PDF)  

Ladda ner (pdf)

TRELLEBORG Handling Guideline

TRELLEBORG Handling Guideline (PDF)  

Ladda ner (pdf)

TRELLEBORG Storage Guideline

TRELLEBORG Storage Guideline (PDF)  

Ladda ner (pdf)

Relaterade produkter