PUMPADUKT L - Oil & Petroleum hose - Trelleborg Fluid Handling Solutions - Trelleborg AB

PUMPADUKT L

Olja och petroleum/tryck- och sugslangar

Användningsområde

Korrugerad sug- och tryckslang för petroleumprodukter, olja och bensin med aromathalt upp till 50%. Lämplig för tankbilsleveranser och lastning och lossning vid depåer.

Egenskaper

En mycket lätt och flexibel slang för enkel hantering. Det korrugerade höljet möjliggör extrema böjningar.

Utförande

Tekniska ritningar

Filmer

Ladda ner alla tillgängliga dokument

Översikt

Innertub

oil and petrol resistant NBR, black, smooth

Armering

synthetic textile with embedded steel helix

Yttergummi

oil and weather resistant CR, black, corrugated, fabric impression

Temperaturområde

-40°C to +100°C.

Elektriska egenskaper

conductive tube, R<10^6Ω/lg.

Standard och godkännande

TRbF 131 Teil 2, EN 1761.

Teknisk beskrivning

Toleranser, längder: ±1% (ISO 1307 Standard)

Downloads

Product Sheet

Product Sheet (PDF)  

Ladda ner

Oil & Petroleum Supply Chain Brochure

Oil and Petroleum Supply Chain Brochure (PDF)  

Ladda ner (pdf)

TRELLEBORG Handling Guideline

TRELLEBORG Handling Guideline (PDF)  

Ladda ner (pdf)

TRELLEBORG Storage Guideline

TRELLEBORG Storage Guideline (PDF)  

Ladda ner (pdf)

Relaterade produkter