TRELLVAC Handler MD - Abrasive hose - Trelleborg Fluid Handling Solutions - Trelleborg AB

TRELLVAC HANDLER MD

Sug- och materialtransportslangar

Användningsområde

Arbetsslang till saneringssugbilar för materialtransport genom tryck eller vakuum av grövre slitande material som spån, damm, stenskärvor, grus, sand m.m.

Egenskaper

Lätt och flexibel konstruktion. Mycket god slitstyrka.

Utförande

Tekniska ritningar

Filmer

Ladda ner alla tillgängliga dokument

översikt

Innertub

wear resistant NR, black, smooth

Armering

synthetic textile, woven fabric with embedded steel helix

Yttergummi

wear and weather resistant SBR, black, corrugated

Temperaturområde

-30°C to +90°C.

Elektriska egenskaper

non conductive tube.

Övrig information

OD measured on top of corrugation.

Teknisk beskrivning

Toleranser, längder: ±1% (ISO 1307 Standard)

Downloads

Product Sheet

Product Sheet (PDF)  

Ladda ner

Cement Industry Brochure

Cement Industry Brochure (PDF)  

Ladda ner (pdf)

TRELLEBORG Handling Guideline

TRELLEBORG Handling Guideline (PDF)  

Ladda ner (pdf)

TRELLEBORG Storage Guideline

TRELLEBORG Storage Guideline (PDF)  

Ladda ner (pdf)