TRELLVAC Handler MD - Abrasive hose - Trelleborg Fluid Handling Solutions - Trelleborg AB

TRELLVAC HANDLER MD

Sug- och materialtransportslangar

Användningsområde

Arbetsslang till saneringssugbilar för materialtransport genom tryck eller vakuum av grövre slitande material som spån, damm, stenskärvor, grus, sand m.m.

Egenskaper

Lätt och flexibel konstruktion. Mycket god slitstyrka.

Utförande

Tekniska ritningar

Filmer

Ladda ner alla tillgängliga dokument

översikt

Innertub

NR résistant à l’abrasion, noir, lisse

Armering

plis textiles avec hélice de renforcement en acier noyée dans la paroi

Yttergummi

SBR résistant aux intempéries et à l'abrasion, noir, aspect ondulé

Temperaturområde

-30°C to +90°C.

Elektriska egenskaper

tube non conducteur.

Övrig information

Diamètre extérieur mesuré au sommet de l’onde.

Teknisk beskrivning

Toleranser, längder: ±1% (ISO 1307 Standard)

TELECHARGEMENTS

TELECHARGER

TELECHARGER (PDF)  

Ladda ner

Cement Industry Brochure

Cement Industry Brochure (PDF)  

Ladda ner (pdf)

TRELLEBORG Handling Guideline

TRELLEBORG Handling Guideline (PDF)  

Ladda ner (pdf)

TRELLEBORG Storage Guideline

TRELLEBORG Storage Guideline (PDF)  

Ladda ner (pdf)