TRELLVAC Handler LD - Abrasive hose - Trelleborg Fluid Handling Solutions - Trelleborg AB

TRELLVAC HANDLER LD

Sug- och materialtransportslangar

Användningsområde

Arbetsslang för materialtransport genom tryck eller vakuum av lätt slitande material som sand, slam mm. Slangen är speciellt lämplig för manuell hantering vid utsugning eller utläggning där man värdesätter flexibilitet och lätthanterlighet.

Egenskaper

Lätt och flexibel design. Mycket god slitagebeständighet. Särskilt användbar när låg vikt och enkel hantering värdesätts.

Utförande

Tekniska ritningar

Filmer

Ladda ner alla tillgängliga dokument

översikt

Innertub

NR résistant à l’abrasion, noir, lisse

Armering

fils textiles avec hélice de renforcement en acier noyée dans la paroi

Yttergummi

SBR résistant aux intempéries et à l'abrasion, noir, aspect ondulé

Temperaturområde

-30°C to +80°C.

Elektriska egenskaper

tube non conducteur. L’évacuation de l’électricité statique peut s’effectuer par raccordement de l’hélice métallique.

Övrig information

Diamètre extérieur mesuré au sommet de l’onde.

Teknisk beskrivning

Toleranser, längder: ±1% (ISO 1307 Standard)

TELECHARGEMENTS

TELECHARGER

TELECHARGER (PDF)  

Ladda ner

Cement Industry Brochure

Cement Industry Brochure (PDF)  

Ladda ner (pdf)

ATEX Certificate

ATEX Certificate (PDF)  

Ladda ner (pdf)

Trelleborg Handling Guideline

Trelleborg Handling Guideline (PDF)  

Ladda ner (pdf)

Trelleborg Storage Guideline

Trelleborg Storage Guideline (PDF)  

Ladda ner (pdf)