TRELLVAC Extractor LD - Abrasive hose - Trelleborg Fluid Handling Solutions - Trelleborg AB

TRELLVAC EXTRACTOR LD

Sug- och materialtransportslangar

Användningsområde

Lätt utsugningsslang för mindre partiklar som damm, träspån, gaser m.m.

Egenskaper

Lätt och flexibel. Utmärkta böjningsegenskaper. Ledande innergummi, stålspiralen kan friläggas och anslutas till avledarvajer i vardera änden om så önskas.

Filmer

Ladda ner alla tillgängliga dokument

översikt

Innertub

SBR/NR résistant à l’abrasion, noir, lisse

Armering

plis textiles avec hélice de renforcement en acier noyée dans la paroi

Yttergummi

SBR/NR résistant aux intempéries et à l'abrasion, noir, aspect ondulé

Temperaturområde

-40°C to +90°C.

Elektriska egenskaper

tube et revêtement conducteurs, R<10^6Ω/m.

Övrig information

Diamètre extérieur mesuré au sommet de l’onde.

Teknisk beskrivning

Toleranser, längder: ±1% (ISO 1307 Standard)

TELECHARGEMENTS

TELECHARGER

TELECHARGER (PDF)  

Ladda ner

Cement Industry Brochure

Cement Industry Brochure (PDF)  

Ladda ner (pdf)

ATEX Certificate

ATEX Certificate (PDF)  

Ladda ner (pdf)

Trelleborg Handling Guideline

Trelleborg Handling Guideline (PDF)  

Ladda ner (pdf)

Trelleborg Storage Guideline

Trelleborg Storage Guideline (PDF)  

Ladda ner (pdf)