Full kontroll

Det är viktigt att veta när industridäck behöver bytas: om de byts för tidigt finns det risk för resursslöseri; om de byts för sent äventyras säkerheten för maskin och förare.
Trelleborg har utvecklat en lösning för vårt premiumdäcksortiment som håller förare och truckparksansvariga informerade med 100 % precision när däcken behöver bytas. Vi kallar denna innovation "Pit Stop Line".
Pit Stop Line är enkelt. I takt med att däcken slits ner framträder ett väl synligt orange band på däckytan för att indikera att nya däck bör beställas och ett däckbyte bör bokas in. När denna Pit Stop Line dyker upp på däcket återstår omkring 100 timmars livslängd, vilket innebär att det finns gott om tid att montera nya däck.
Maximalt värde, maximal tillgänglighet
Pit Stop Line reducerar däckbytesintervallen med upp till 20 %
Typiska massiva industridäck byts ut när det återstår 25 % av däckets livslängd. Pit Stop Line-däck ger alltid maximalt värde för pengarna eftersom man undviker förtida däckbyten.
Tidiga däckbyten innebär samtidigt att gaffeltruckar tas ur drift i onödan. Pit Stop Line-däck eliminerar avbrott och håller maskiner rullande.