Ny radialserie utformad för teleskoplastare, traktorgrävare och kompaktlastare.
TH400 kan användas i många tillämpningar och klarar de tuffaste underlag och de mest krävande arbetsförhållanden. Den nya Trelleborg-serien ger din maskin god stabilitet även när teleskoparmen är helt utfälld för att hantera tunga laster. TH400 höjer maskinens säkerhetsstandard och effektiviserar din verksamhet.
TH400:s avancerade radialkonstruktion tillsammans med den förstärkta strukturen ger maskinen maximal stabilitet även i branta backar, vilket ger hög manöverförmåga och komfort.
TH400:s konstruktion gör att sidodeformationen minskar med över 20 %.
TH400:s innovativa mönster har utvecklats och utformats för att maximera nöt- och slitstyrkan och öka däckets totala styrka och körsträcka, även på de tuffaste underlag och vid hantering av tunga laster.
Skuldran och nabbarnas form ger hög dragkraft inom jordbrukstillämpningar, även på leriga och mjuka underlag.
Trelleborgs unika mönster mellan nabbarna förbättrar däckets självrensingskapacitet.
TH400 har utmärkt rullmotstånd med åtföljande låg bränsleförbrukning och låga utsläpp, vilket ökar din lönsamhet samtidigt som du värnar om miljön.
Tire Description | Section Width | Overall Diameter | Rolling Circumference | Static Loaded Radius | Speed Radius Index | Rim | Permitted Rims | Nominal Pressure | Tread Type | Type | Tube | LOAD CAPACITY PER TIRE |
Tire Book
Hitta all teknisk information om Trelleborgs sortiment och praktiska tips om hur du får ut det mesta av däcken. Se de senaste bilderna och filmerna om Trelleborgs produkter och lösningar.
Dealer Locator
Appen Trelleborg Dealer Locator hjälper dig att hitta närmaste återförsäljare av Trelleborg-däck. Med hjälp av Googles Maps visar appen den kortaste vägen till återförsäljaren och anger också kontaktuppgifter (adress, telefonnumer, e-postadress och webbplats).