Twin Tractor-däck ger ett ökat utbyte från traktorer och andra dragmaskiner. På det sättet används hästkrafterna på ett mer effektivt sätt.
T414 har ett dragmönster med djupa, effektiva nabbar i tre olika vinklar för maximal dragkraft och utmärkt självrensning.
Tekniska data
Tire Description | Section Width | Overall Diameter | Rolling Circumference | Static Loaded Radius | Speed Radius Index | Rim | Permitted Rims | Nominal Pressure | Tread Type | Type | Tube | LOAD CAPACITY PER TIRE |
Webbapplikationer
Tire Book
Hitta all teknisk information om Trelleborgs sortiment och praktiska tips om hur du får ut det mesta av däcken. Se de senaste bilderna och filmerna om Trelleborgs produkter och lösningar.
Dealer Locator
Appen Trelleborg Dealer Locator hjälper dig att hitta närmaste återförsäljare av Trelleborg-däck. Med hjälp av Googles Maps visar appen den kortaste vägen till återförsäljaren och anger också kontaktuppgifter (adress, telefonnumer, e-postadress och webbplats).
Film
Vill du komma i kontakt med oss? Skriv en rad så återkommer vi så snart som möjligt.