Det första Trelleborg-däcket med Very High Flexion (VF) för besprutningstillämpningar.
Jämfört med standardtekniken klarar VF upp till 40 % mer belastning vid samma däcktryck och möjliggör uppumpning av däcket med 40 % mindre tryck under samma belastning.
TM150-däckets slitbana har utformats med täta nabbar för minskade stubbskador och bättre väggrepp, även i hög hastighet (D-klassat – 65 km/h). Dessutom har den nya designen breda nabbar för att öka däckets styvhet då maskinen är under belastning och ett skarpt huvudmönster för maximalt grepp
Den nya produktlinjen passar många olika fälgdimensioner, vilket sparar både tid och pengar.
Tire Description | Section Width | Overall Diameter | Rolling Circumference | Static Loaded Radius | Speed Radius Index | Rim | Permitted Rims | Nominal Pressure | Tread Type | Type | Tube | LOAD CAPACITY PER TIRE |
Tire Book
Hitta all teknisk information om Trelleborgs sortiment och praktiska tips om hur du får ut det mesta av däcken. Se de senaste bilderna och filmerna om Trelleborgs produkter och lösningar.
Dealer Locator
Appen Trelleborg Dealer Locator hjälper dig att hitta närmaste återförsäljare av Trelleborg-däck. Med hjälp av Googles Maps visar appen den kortaste vägen till återförsäljaren och anger också kontaktuppgifter (adress, telefonnumer, e-postadress och webbplats).