Fälgar för lantbruksdäck
Trelleborgs lantbruksfälgar är konstruerade för traktorer, självgående sprutor och skördemaskiner.
- Valsad symmetrisk eller asymmetrisk profil, med en 5 graders däckfotsläge
- Tillgänglig från 24 tum till 54 tum
- Finns i W-DW-TW- (patenterad design) och MW-profil
- Fast eller justerbar konfiguration
- Finns med Trelleborg High Knurling (AK)
- Kompatibel med dubbelmontage (DUO500 och Twinning)
Nedladdningar
Resurser
Resurser
Webbapplikationer
Tire Book
Hitta all teknisk information om Trelleborgs sortiment och praktiska tips om hur du får ut det mesta av däcken. Se de senaste bilderna och filmerna om Trelleborgs produkter och lösningar.
Dealer Locator
Appen Trelleborg Dealer Locator hjälper dig att hitta närmaste återförsäljare av Trelleborg-däck. Med hjälp av Googles Maps visar appen den kortaste vägen till återförsäljaren och anger också kontaktuppgifter (adress, telefonnumer, e-postadress och webbplats).
Film
Nya produkter
TM1060
Trelleborg head lug family look secures long life
TH400
Ny radialdäckserie för teleskoplastare, traktorgrävare och kompaktlastare
TM150
VF (Very High Flexion) möjliggör upp till 40% högre belastning med samma lufttryck
TM3000
Maximerar däckets belastningskapacitet vid lågt däcktryck
TM700 ProgressiveTraction
Kraftöverföringen sker över två områden, s k ankarpunkter
Twin Forestry T440
Exklusiv ny mönsterdesign för effektiv självrengöring och utmärkt dragkraft på alla underlag
Vill du komma i kontakt med oss? Skriv en rad så återkommer vi så snart som möjligt.