EMR1025 för året runt bruk
Trelleborgs EMR1025 för året runt bruk ger extra komfort och säkerhet.
Med sitt sajpade vintermönster och den toppmoderna gummiblandningen ger EMR1025 förbättrat grepp och högre dragkraft på snö. Dessutom reduceras bromssträckan, vilket skyddar såväl operatören som maskinen. Däcket kan lika gärna användas året runt och därmed slipper man säsongsbyten och de kostnader och driftstopp som är förenat med detta.
EMR1025 erbjuder både komforten och robustheten i EMR-serien samt greppet av ett kommersiellt vinterdäck.
Prestanda när du behöver den
EMR-däcken är konstruerade för dumprar och hjullastare för arbete i dagbrott, stenbrott och underjordiska gruvor, samt för allmänna entreprenadarbeten.
Ladda ner
Tekniska data
Grader\Loader Service
Tire size |
Tread pattern Type |
Rim (permitted) |
Overall Diameter (mm) | Section Width (mm) | Loaded static radius (mm) |
Rolling circumference (mm) |
Tread depth (mm) |
Service description LI/SS |
Tire load capacity (kg) at 40 (km/h) |
Tire pressure (bar) | Tire load capacity (kg) at 10 (km/h) |
Tire pressure (bar) |
14.00 R 24 | EMR 1025 TL |
8.00TG-24 SDC (10.00VA-24 SDC) |
1.373 | 378 | 616 | 4.090 | 24 | * 153 A8 |
3.650 |
3,75 |
||
17.5 R 25 | EMR 1025 TL |
14.00/1.5-25 (14.00/1.5x25 DC, 14.00/1.3x25 DC) |
1.350 | 446 | 613 | 4.009 | 28 | * 153 A8/176A2 |
3.650 |
3,00 |
7.100 |
4,50 |
*/** - Index of tire strength
Filmer
Titta på våra filmer om EMR-serien och lär dig mer om däckens egenskaper.
Vill du komma i kontakt med oss? Skriv en rad så återkommer vi så snart som möjligt.