cd1

Trelleborg premiärvisar sitt Adaptiv Tyre Management System (ATMS) på SIMA

WEBTrelleborgSIMA720x405
Trelleborg premiärvisar sitt Adaptive Tyre Management System (ATMS) på SIMA 2022. ATMS kan revolutionera dagens lantbruksindustri genom att öka grödans produktivitet samtidigt som det förbättrar effektiviteten, vilket minskar branschens största utmaning: att föda en ständigt växande befolkning.

Tilldelad bronsmedaljen vid SIMA Innovation Awards, representerar nya Trelleborg ATMS det framtida lantbruket genom att föra smart lantbruk till den dagliga driften. Med hjälp av sensorer hämtar systemet däckdata i realtid för ultimat traktorprestanda.

Nya ATMS registrerar däckens arbetsförhållanden, inklusive varje däcks dynamiska belastning, lufttryck och temperatur. Under arbetet är lantbrukaren ständigt informerad om hur man fullt ut kan optimera traktorkonfigurationen i varje moment. Detta i form av det mest lämpliga lufttrycket för ett optimalt fotavtryck och minskad markpackning samt rätt viktfördelning, större dragkraft och lägre rullmotstånd.

Gianluca Abbati, Vice President Technology & Innovation på Trelleborg, säger: "Vi arbetar hårt för att se till att lantbrukare kan producera mer samtidigt som de använder mindre resurser. Det innebär att utnyttja ny teknik där de behöver det som mest. Ett smart och hållbart lantbruk måste förlita sig på korrekt realtidsdata. Trelleborg ATMS maximerar fordonsdriften, minskar arbetstiden och minskar bränsleförbrukningen genom att tillhandahålla de viktigaste uppgifterna för att uppnå en kostnadseffektiv lantbruksverksamhet.”

I monter D065 möts besökare av en enorm digital installation som representerar en traktor i verklig storlek och som visar hur nya Trelleborg ATMS fungerar i olika scenarier.

En annan däcklösning som premiärvisas på SIMA är nästa generations implementdäck, Trelleborg HF1000. Däcket är speciellt konstruerat för att öka lastkapaciteten på stora fodervagnar och gödseltunnor och är därmed ett effektivt däck för krävande applikationer.

Med sin VF- och stålbälteskonstruktion säkerställer detta däck lång hållbarhet och överlägsen prestanda både på fältet och på vägen. Även under maximal belastning säkerställer dess innovativa slitbanemönster upp till 12,5 % bredare fotavtryck jämfört med en premiumkonkurrent, vilket säkerställer effektiv lastfördelning och maximal skonsamhet för marken.

I våta terrängförhållanden ger det nya HF1000 mönstret en enastående självrensning, vilket resulterar i upp till 40 % förbättrad körbarhet, stabilitet och övergripande däckprestanda jämfört med en premiumkonkurrent.

Som en ledande expert på däck- och kompletta hjullösningar visar Trelleborg upp sin patenterade TW-fälgprofil för lantbruk på SIMA. Fälgen används för moderna och stora lantbruksapplikationer, såsom traktorer och skördemaskiner. Fälgen säkerställer förbättrad prestanda, enklare montering och pumpning av lågtrycksdäck.

I monter D065 finns Trelleborgs experter för att ge råd om hur man kan förbättra lantbruksdriften med innovativa däcklösningar inklusive TM1000 ProgressiveTraction®. Detta är ett flerfaldigt prisbelönt däck, som kan ge överlägsen lastkapacitet, minskad markpackning och oslagbar dragkraft. Vid sidan av PneuTrac®, speciellt designat för vingårdar och fruktträdgårdar. Däcket kombinerar fördelarna med ett radialt lantbruksdäck när det gäller bränsleeffektivitet, komfort och hantering, med fotavtrycket och dragkraften med band.

För att ta reda på mer om Trelleborgs lösningar för lantbruksdäck välkomnar vi dig till våra däckexperter på SIMA i hall 7, monter D065, eller till vår hemsida www.trelleborg.com/sv-se/wheels/produkter-och-losningar/lantbruk-och-skogsbruk .

 

SIMA 2022 är den internationella utställningen av lösningar och teknologier för effektivt och hållbart lantbruk, som firar sitt hundraårsjubileum i Paris, Frankrike, från den 6 november till den 10 november 2022. Med deltagare från alla områden inom branschen kommer mässan med ett nytt tillvägagångssätt, utökat innehåll och förbättrad visning av innovationer inom lantbrukssektorn att befästa sin position som ledande inom sektorn.

 

Download the Press Kit