Trelleborg och Massey Ferguson i samarbete med den spektakulära koncepttraktorn MF NEXT | Trelleborg Wheels

Trelleborg och Massey Ferguson samarbetar med koncepttraktorn MF NEXT och utrustar den med det nya lantbruksdäcket TM1000 ProgressiveTraction i ett helvitt material fritt från kimrök. TM1000-däcken monteras på särskilt utvecklade, extra lätta fälgar integrerade med det nyskapande systemet för central lufttrycksreglering CTIS+ Inside, som har utvecklats tillsammans med Dana. Konceptet MF NEXT initierades av Massey Ferguson i syfte att visa tillverkarens engagemang i arbetet för ett smart framtida lantbruk, men också för att uppmärksamma 50-årsminnet av den första människan på månen.
Under Agritechnica 2019, visade Trelleborg sitt sortiment av innovativa koncept för hållbart lantbruk. Koncepttraktorn MF NEXT är försedd med de nya däcken TM1000 ProgressiveTraction. Däcken är Trelleborgs flaggskepp med toppmodern teknik för lantbruksdäck i ett avancerat vitt material fritt från kimrök. Syftet med det nya däckskonceptet är att visa Trelleborgs omfattande arbete med att minska koldioxidavtrycket i modern lantbruksutrustning.
Dessutom kommer däcken TM1000 ProgressiveTraction att monteras på särskilt utvecklade, extra lätta fälgar, en produkt som är resultatet av ett gemensamt konstruktionsprojekt med Massey Ferguson. Trelleborgs CTIS+ integreras i innerdelen av den nya fälgen. Nya CTIS+ Inside är en del av Trelleborgs resa mot smart lantbruk, och det är ett komplett integrerat lufttryckregleringssystem i originalutförande. Det innebär att traktorföraren kan öka eller minska lufttrycket direkt från förarhytten baserat på det rekommenderade lufttrycket som beräknas av den avancerade TLC-programvaran (Trelleborg Load Calculator).
”I årtionden har det nära samarbetet med ledande traktortillverkare i gemensamma utvecklings- och forskningsprojekt varit en viktig del av Trelleborgs verksamhet. Denna strategi kommer även i fortsättningen att driva oss framåt för att förbättra industrins effektivitet och produktivitet”, tillägger Pompei.
Thierry Lhotte, vice vd och chef för Massey Ferguson i Europa och Mellanöstern, säger: ”Med den spektakulära koncepttraktorn MF NEXT visar Massey Ferguson sina dynamiska konstruktioner för framtiden. Konceptet är ett konkret uttryck för det Massey Ferguson har i sina gener och vår vision att göra traktortekniken tillgänglig, lättanvänd och prisvärd för de allra flesta lantbrukarna världen över. Vår samarbetspartner Trelleborg tänker på samma sätt som vi och bidrar med att lyfta dragkraft och markskydd till en högre nivå för MF NEXT-konceptet.”
Ladda ner pressmeddelandet (pdf):