Spara upp till 10 000 kronor per traktor
Vid köp av minst två Trelleborg traktor radialdäck under kampanjperioden 1 september – 30 november 2022
får du en kontantåterbäring på upp till 2 500 kronor per däck (exkl. moms)*.
Återbetalning Trelleborg traktor radialdäck:
26 tum – 34 tum: 1 500 kronor per däck (exkl. moms)
36 tum – 54 tum: 2 500 kronor per däck (exkl. moms)
KAMPANJEN STEG FÖR STEG:
Fakturan måste innefatta:
- produktnamnet TM traktor radialdäck
- däckens dimensioner
- antal däck per dimension
Utbetalningen sker normalt inom 30 dagar från mottagen registrering.
BEHÖVER DU HJÄLP?
* Gäller ej TM2000 & TM3000
Kampanjvillkor
1. Kampanjen gäller vid köp av minst två (2) Trelleborg traktor radialdäck under perioden 1 september – 30 november 2022.
2. Kampanjen gäller inte originalmonterade traktordäck. Däcken måste vara köpta hos återförsäljare i Sverige.
3. Fullständiga uppgifter och fakturakopia måste vara oss tillhanda senast den 15 december 2022.
4. Minsta orderkvantitet: Två däck per order och anspråk.
5. Dina personuppgifter behandlas av Trelleborg Wheel Systems Nordic AB. Trelleborg Wheel Systems Nordic AB (org. nr: 556056-2620, adress: box 1088, 231 81 Trelleborg) är personuppgiftsansvarig. Ändamålet med behandlingen är att administrera den här kampanjen samt att skicka framtida erbjudanden och kampanjer till dig via e-post. De personuppgifter som behandlas är de som du uppger när du deltar i den här kampanjen. Vad gäller framtida erbjudanden och kampanjer kommer varje e-postmeddelande att innehålla en lättillgänglig opt-out-funktion där du kan avregistrera dig från vidare kommunikation. Fullständig information om Trelleborg Wheel Systems Nordic ABs behandling av dina personuppgifter finns på https://www.trelleborg.com/sv/wheels/privacy-notice
6. Återbäringen utbetalas via överföring till ditt bankkonto eller bankgiro.
7. Alla belopp i denna kampanj är angivna exklusive moms.
8. Banköverföringen görs i lokal valuta (SEK).
9. Oberoende av till vilket bankkonto eller bankgiro överföringen sker ska återbäringen tillfalla parten som köpt däcken.
10. Ofullständiga registreringar eller registreringar inkomna efter den 15 december 2022 kommer inte att behandlas. Kampanjägaren förbehåller sig rätten att avslå anspråk som inte uppfyller alla kriterier. Kampanjägaren fattar slutgiltigt beslut om avslag.
11. Deltagare i kampanjen som anger ett företag som kampanjdeltagare vid registreringen ska kunna visa att de är aktieägare i, eller registrerade företrädare för, det angivna företaget.
12. Trelleborg Wheel Systems Nordic AB ansvarar ej för eventuella tillkommande skatter till följd av deltagande i denna kampanj. Kampanjdeltagaren ansvarar för eventuell deklaration av moms i enlighet med tillämpliga lagar och förordningar.
13. Kampanjägare är Trelleborg Wheel Systems Nordic AB.
Registrera dina kontaktuppgifter och ladda upp fakturakopia till HÄR