Lantbruksdäck
Vi lägger ned hårt arbete, kompetens och – framför allt – vår själ i att utveckla jordbruks- och skogsdäck av bästa klass. Med dessa däck kan lantbrukarna arbeta effektivare, undvika markpackning, få större skördar och förbättra sin bränsleekonomi.
I vårt stora utbud finns specialiserade, högkvalitativa produkter för optimal användning av olika typer av maskiner – på vägen såväl som på fältet. Vi har däck till traktorer, skördemaskiner, skogsmaskiner, sprutor, vagnar, grönytemaskiner och mycket annat.
Trelleborgs lantbruksdäck ger utmärkt grepp på åkern och minskar avsevärt slirandet på alla typer av jordar. Olika studier har visat att det breda däckmönstret på Trelleborgs däck– 13 % bredare än marknadsgenomsnittet – avsevärt minskar markpackningen. Därför kan våra kunder prestera bättre än sina konkurrenter, både när det gäller slirande och arbetstid per hektar.
Vi tror att jordbruket blir en av de viktigaste faktorerna när vi tar oss an framtidens miljömässiga utmaningar. Och vi vet hur viktigt det är för jordbrukare och ledande maskintillverkare att ha maskiner som uppfyller kraven för hållbart lantbruk och som främjar avancerad återvinningsteknik vilket ökar produktionen av förnybara energikällor.
Däck till lantbruksmaskiner, industrimaskiner och grönytemaskiner.
Trelleborg skogsdäck

Skogsdäck
Agroforest – för jordbruk och skogsbruk

Lantbrukshjul och lantbruksfälgar

Fälgar och kompletta hjul till skogsmaskiner
Verktyg och resurser