Membran finns tillgängliga i många olika former i en variation av vävarmerade och icke vävarmerade elastomerer. Tekniskt avancerade applikationer löses med kompositmaterialteknik där PTFE och andra barriärmaterial används för kemiskt aggressiva miljöer. Plast- eller metall-mot-gummi-limning kan användas för att förenkla monteringen och erbjuda precis kontroll över rörelse eller tryck. Membran utvecklas ofta som en komplett kundlösning för att lösa speciella applikationer. Applikationerna inkluderar fordons- och flygkomponenter, kemisk process, VVS-system och vattenreningssystem.Tryck (not re-inforced): upp till 0.05 MPaTryck (re-inforced): 10 MPa
Are you looking for this?
Are you looking for this?
Technical Details
DoubleActing
Helix
Oscillating
Reciprocating
Rotary
SingleActing
Static
PDF Catalogs
For full engineering information and installation, please use our PDF catalogs