Öka din produktivitet
När du hanterar gods i krävande miljöer måste du identifiera nya sätt att minska driftavbrotten och förbättra tillgångarnas livslängd.
Performance Ceramic
Performer Ceramic-slangen har testats i fält av en mängd olika användare. Våra resultat visar att livslängden på denna nya keramiska lösning är minst 10 gånger längre jämfört med gummislang.
Fokus på säkerhet
Även om godshanteringen blir alltmer digitaliserad och automatiserad är säkerhet fortfarande en viktig del av det dagliga arbetet. Du måste balansera processeffektivitet med förbättrade säkerhetslösningar för att förbättra resultaten.
Få full kontroll över kostnadshanteringen
Med allt större press på dagens företag att förbli kostnadseffektiva utan att kompromissa med kvaliteten, måste du öka utrustningens livslängd och minska underhållsbehovet.
Accelerera din affärsutveckling
Trelleborg har ett flertal divisioner som levererar högpresterande tekniska lösningar till godshanteringsindustrin.
Trelleborg som samarbetspartner
Behöver du uppfylla krav på höga volymer, hög kvalitet och avancerade leveranskrav? Läs mer om våra innovativa lösningar som uppfyller dina behov och om vårt globala nätverk av experter och strategiskt placerade tillverknings- och logistikcenter över hela världen.