contactusurl/sv-se/searchInga resultatAnimation is not fully supported in Internet Explorer versionsitem founditems founditem foundsidoravSökVisarPå denna sidaÅterförsäljareDistributörOfficial DealerPremium PartneradresseradresserRegulatoriskt pressmeddelande,Regulatory press releases onlyEG. Food Hoses conformity evolution WebinarSelector Button
Från gården till bearbetningsanläggningen, transportutrustning till köket - Trelleborgs lösningar är avgörande för att leverera mat och dryck till bordet i de volymer som krävs för att försörja en växande befolkning. Säkerhet är av största vikt och kräver lösningar som uppfyller de strängaste globala regelverken.
Trelleborgs högpresterande lösningar är konstruerade för att säkerställa maximal renhet, uppfylla de striktaste regelverken för livsmedel och dryck samt möta höga effektivitetskrav.
Säker mat
Utrustning för livsmedelsbearbetning måste anpassas till allt strängare krav från konsumenter och tillsynsmyndigheter. Trelleborg har utvecklat material och testprocesser för att uppfylla dessa krav.
Föreställ dig att du är en tillverkare av utrustning för mat- och dryckesindustrin som står inför utmaningen att hitta tätningsmaterial som måste uppfylla en överväldigande mängd globala regler och standarder.
Varhelst det finns ett behov av att täta eller transportera mat och drycker erbjuder Trelleborg avancerade, innovativa lösningar som förbättrar effektiviteten och säkerheten i bearbetningsprocessen.
I fyllningsutrustning måste tätningar motstå processmedier och hårda rengöringsprocedurer. Våra högtemperaturlösningar för formsprutning säkerställer robusta förpackningar som skyddar torra matvaror.