Lösningar i verkligenheten

Raildroad tank car standing at the station

Minskar farliga läckage

Processing image 2

Partnerskap för kvalitet

Kemikalieslangar
Oavsett om det handlar om att hantera överföringar eller övervaka lastningsoperationer är Trelleborgs lösningar utformade för att möta dina behov samtidigt som de följer säkerhetsstandarder.

Upptäck våra lösningar för kemisk processindustri

M11 Chemical 10F
Kemisk transport
Säker transport av stora volymer kemikalier till anläggningar via järnväg, väg, hav eller luft är avgörande. Containrar och tankvagnar kräver tätningsteknik som klarar de mest aggressiva kemikalierna. 
Kemisk överföring
Kemiska bearbetningssystem består av en mängd rör, slangar och kopplingar som alla måste förseglas effektivt och skyddas mot vibrationer för att möjliggöra en smidig överföring av aggressiva eller frätande vätskor

Hur kan vi hjälpa er?

Fyll i och skicka in formuläret så kommer en av våra medarbetare att kontakta er snarast möjligt.

Sida 1 av 3