Ratt dampat
Hisnande hopp genom moln av ökendamm lägger ribban för extrema downhillcyklar. I de högpresterande stötdämparna får tätningarna inte fallera.
Extremcyklisterna kastar sig ut över stup, voltar från höga klippor och gör andra trick på branta bergväggar. Stötdämparna skyddar cyklisterna när de tar ofattbara risker i svåraste tänkbara terräng, så att de kan landa säkert. I dämparna är tätningssystemet den mest kritiska komponenten. En tätning får helt enkelt inte fallera.
Trelleborg levererar tätningssystem till hb Performance, en ledande tillverkare av framgafflar och stötdämpare med varumärket Manitou för högpresterande cyklar.
– Precisionsprodukter kräver precisionstätningar, säger Kevin Lai, ansvarig för Trelleborg Sealing Solutions i Taiwan.
− Det handlar inte bara om en tätning, utan om en komplex kombination av tätningsprofiler och material som dessutom säkerställer rätt friktion och rätt dämpning.
Trelleborg är ett av få tätningsföretag i Taiwan som kan erbjuda den avancerade finita elementanalys (fea) som krävs för att beräkna olika tryck i en stötdämpare.
– Taiwanesiska företag är mycket innovativa och de vill snabbt få ut sina produkter på marknaden. fea är ett viktigt verktyg i det sammanhanget, eftersom det bidrar avsevärt till att minska utvecklingstiden. Det finns egentligen inget annat enkelt sätt att mäta trycket som uppstår i en komponent som en stötdämpare, säger Kevin Lai.
Eftersom stötdämparen har ett komplett tätningssystem använder Trelleborg FEA för att simulera hur tätningarna samverkar och bygger upp tryck.
– Genom att anpassa tätningsprofiler och materialkombinationer kan vi balansera systemet för att uppfylla kundens behov och optimera komponenternas prestanda, förklarar Kevin Lai.
Kendrew Sua, vd för hb Performance Asia håller med:
HB Performance har utvärderat många tätningsleverantörer och konstaterat att Trelleborg var rätt partner att samarbeta med. Trelleborg är överlägset när det gäller logistik, kvalitet och produkter. Företaget gör ett utmärkt konstruktionsarbete och FEA. HB Performance ser fram emot ett långsiktigt samarbete, säger han.
Trelleborg har numera ett kontinuerligt samarbete med HB Performance.
– Cykelmarknaden har blivit lite som bilindustrin. De främsta cykeltillverkarna presenterar nya modeller varje år, och försöker förbättra prestanda hos tidigare modeller varje gång. Det innebär att vi hela tiden samarbetar med konstruktörerna hos hb Performance för att finjustera tätningssystemen till deras stötdämpare, säger Kevin Lai.
Detta är en artikel från Trelleborgs magasin T-Time, för att se alla språkversioner och tidigare nummer, klicka här.
Pressservice: Denna artikel finns att tillgå i 8 språkversioner. Media är välkommen att använda artikeln i sin egen publikation. Om den återpubliceras, vänligen uppge kontaktuppgifterna: www.trelleborg.com
E-post: news@trelleborg.com