Elefanten i Nantes

Om du reser till den historiska franska staden Nantes i Loire-dalen, bli inte förskräckt om du möter en mekanisk elefant på gatan. Elefanten är en turistattraktion som ingår i ett fantasifullt konstprojekt.
Nantes, Frankrikes sjätte största stad, kan föra tankarna till ortens marina historia, till den gotiska katedralen, till Bretagnes hertigars spektakulära slott eller till stadens nyckelposition vid floden Loire, omgiven av vingårdar som producerar det berömda vita vinet Muscadet. Vad du kanske inte förväntar dig när du vandrar runt i det nyrenoverade varvsområdet på Île de Nantes, ön i stadens centrum, är att bli nedsprutad av vatten från snabeln på en 12 meter hög mekanisk elefant, som
är på promenad med 50 passagerare ombord.
Men 2007 etablerade sig ett ovanligt menageri i stadens centrum. Den västra delen av Île de Nantes har utvecklats till en nöjes- och kulturstadsdel, med barer, restauranger och nattklubbar, tillsammans med ett konstnärligt och kulturellt projekt som kallas Les Machines de l’Île.
François Delarozière och Pierre Orefice, grundarna av Les Machines de l’Île, har varit nyckelaktörer på den franska gatuteaterscenen sedan 1985. Deras mål är att skapa en koppling mellan stadsbildens och kulturens utveckling, i form av en levande arkitektur med futuristisk vision som förändrar vårt sätt att se på städer.
Kärnan i Les Machines konstnärliga process är rörelse. De skapar fantastiska mekaniska konstruktioner med de mest skilda material, som stål, läder, trä, glas, tyg och
metall. När maskinerna ingjuts liv trollbinds publiken. Grand Éléphant har varit en ledande stjärna vid installationen i Nantes redan från början. Den bär 50 passagerare
på ryggen mellan hamnmagasinen, där Les Machines har sin verkstad, och den marint inspirerade Carrousel des Mondes vid stranden av Loire. Elefanten spankulerar i en hastighet av en till tre kilometer i timmen, styrd av en förare som roar passagerarna med berättelser om varelsen och som då och då sprutar vatten på intet ont anande förbipasserande med snabeln.
Från sina utsiktsplatser på den väldiga tjockhudingen kan passagerarna njuta av en fantastisk vy över och bortom det tidigare varvsområdet. Man kan stå på balkonger och terrasser, eller sitta i en bekväm salong i det inre av elefanten, som i alla delar rör sig naturligt.
Den osannolika men verklighetstrogna varelsen skrider majestätiskt fram på sina kraftiga och fullt ledade ben, blinkar med ögonen, flaxar med öronen och viftar
med snabeln. I verkligheten drivs elefanten av en motor på 450 hk, medan föraren sitter i en hytt mellan djurets framben. Hytt- och motordelen rullar på Elite XP-däck från Trelleborg. Däckens fyrkantiga profil ger stor kontaktyta och utmärkt stabilitet, perfekt för att stödja ett spektakulärt mobilt konstverk som detta.
Premiumdäck
Däcken till Nantes elefant är modellen
16.00-25 från premiumsortimentet
Trelleborg Elite XP. Trelleborg levererar
liknande produkter till andra nöjesparker
– och elefanter. Elite XP-serien innehåller
förstklassiga däck som inte lämnar
märken på underlaget, tillverkade av
särskilda gummiblandningar
för krävande
uppgifter inom materialhantering. Som tillval
finns Pit Stop Line som indikera när ett
däck behöver bytas och som säkerställer
att däcken inte byts förrän det faktiskt
behövs.
För mer information, besök:
www.trelleborg.com/wheels
Detta är en artikel från Trelleborgs magasin T-Time, för att se alla språkversioner och tidigare nummer, klicka här.
Pressservice: Denna artikel finns att tillgå i 8 språkversioner. Media är välkommen att använda artikeln i sin egen publikation. För att ladda ner artikeln gå till https://bamboo-contentpartner.com/. Om den återpubliceras, vänligen uppge kontaktuppgifterna: www.trelleborg.com
E-post: news@trelleborg.com