Utdelningsinformation
Utdelningspolicy
Koncernens utdelningspolicy innebär att utdelningen långsiktigt ska uppgå till 30-50 procent av årets nettoresultat. Utdelningen anpassas bland annat till koncernens resultatnivå, finansiella ställning samt framtida utvecklingsmöjligheter.
Koncernens utdelningspolicy innebär att utdelningen långsiktigt ska uppgå till 30-50 procent av årets nettoresultat. Utdelningen anpassas bland annat till koncernens resultatnivå, finansiella ställning samt framtida utvecklingsmöjligheter.
Utdelning per år
År
|
2019
|
2018
|
2017
|
2016
|
2015
|
---|---|---|---|---|---|
Utdelning, SEK | 0* | 4,75 | 4,50 | 4,25 | 4,00 |
Direktavkastning,% | - | 3,7 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
Ägarstruktur
Trelleborgs B-aktie är sedan 1964 noterad på börsen. Idag återfinns aktien på Nasdaq Stockholms storbolagslista, Large Cap, under TREL B, TRELLEBORG B, (SE0000114837).
Det finns två aktieslag: 28 500 000 A-aktier och 242 571 783 B-aktier. Aktier av serie A har tio röster och aktier av serie B har en röst.
Trelleborg AB:s 10 största aktieägare per 31 december 2019
Det finns två aktieslag: 28 500 000 A-aktier och 242 571 783 B-aktier. Aktier av serie A har tio röster och aktier av serie B har en röst.
Trelleborg AB:s 10 största aktieägare per 31 december 2019
Nr | Ägare | Andel av kapital, % | Andel av röster, % |
---|---|---|---|
1 | Dunkerintressen* | 10,66 | 54,10 |
2 | Didner & Gerge fonder |
4,45 | 2,29 |
3 | Handelsbanken Fonder | 3,80 | 1,96 |
4 | Lannebo Fonder | 3,54 | 1,82 |
5 | Allianz Global Investors |
2,92 | 1,50 |
6 | Vanguard | 2,54 | 1,30 |
7 | Andra AP-fonden | 2,24 | 1,15 |
8 | Norges Bank |
2,10 | 1,08 |
9 | AFA Försäkring | 1,84 | 0,95 |
10 | BlackRock | 1,52 | 0,78 |
Total |
35,63 |
66,92 |