Användningsområde

Egenskaper

Översikt
Innertub
EPDM, räfflad, svart,
Armering
Syntetisk textil,
Yttergummi
EPDM, slät, svart,
Temperaturområde
-35 to 90
Övrig information
Tillbehör: foder av PTFE (teflon), vakuumring (316Ti), PTFE flamskyddshölje på begäran
Kopplingar/tillbehör
Vridbara flänsar i zinkpläterad stål.
Annat material mot förfrågan: rostfritt stål 316, varmförzinkad, EPOXY målning etc.
Mått: EN 1092 PN6/10/16-ASME B16.5 68 kg. Annan flänsstandard mot förfrågan
Teknisk beskrivning
ID (mm) Wall thickness (mm) OD (mm) Working Pressure (bar) Bursting pressure (bar) Max. vacuum (bar) Bending radius (mm) Weight (kg/m) Length (m) Article number Stock or min. order (m)