Användningsområde

Egenskaper

Design

Översikt
Innertub
PVC, slät, svart,
Armering
syntetisk textil,
Yttergummi
PVC, slät, blå,
Temperaturområde
-10 to +40
Övrig information
Angivna tryck och sprängtryck gäller vid +20°C.
Teknisk beskrivning
ID (mm) Wall thickness (mm) OD (mm) Working Pressure (bar) Bursting pressure (bar) Max. vacuum (bar) Bending radius (mm) Weight (kg/m) Length (m) Article number Stock or min. order (m)
Toleranser, längder: ±1% (ISO 1307 Standard)
Pressure Table
Notes

Download List is Empty

Hur kan vi hjälpa er?

Fyll i och skicka in formuläret så kommer en av våra medarbetare att kontakta er snarast möjligt.

Sida 1 av 3