Användningsområde

Egenskaper

Design

Översikt
Innertub
CR, slät, svart,
Armering
syntetisk textil, stålspiral,
Yttergummi
CR, vävmönstrat, svart,
Temperaturområde
-30 to +100, Klarar temporärt +580°C
Övrig information
Certifierad av DNV enligt standard ISO 13363 typ 2, SAE J 2006 typ R2, Nordisk Båt Standard MC9.
Andra dimensioner kan erhållas mot förfrågan.
Kopplingar/tillbehör
Klämmor.
Teknisk beskrivning
ID (mm) Wall thickness (mm) OD (mm) Working Pressure (bar) Bursting pressure (bar) Max. vacuum (bar) Bending radius (mm) Weight (kg/m) Length (m) Article number Stock or min. order (m)