Användningsområde

Egenskaper

Översikt
Innertub
fotogentålig NBR, slät, svart,
Armering
syntetisk textil med inbäddad PET-spiral,
Yttergummi
olje- och vattentålig CR, vävmönstrat, svart,
Temperaturområde
-30 to +100
Elektriska egenskaper
halvledande yttergummi, 10^3Ω/lg
Standard och godkännande
ISO 1825:2017 typ F.
Övrig information
Anpassade längder är tillgängliga mot förfrågan. Levereras efter begäran; slangens delar är anpassade med tennpläterade mässingskopplingar säkrade med droppsmidda aluminiumklämmor.
Slangens delar är individuellt testade och levereras med ett testcertifikat.
Teknisk beskrivning
ID (mm) Wall thickness (mm) OD (mm) Working Pressure (bar) Bursting pressure (bar) Max. vacuum (bar) Bending radius (mm) Weight (kg/m) Length (m) Article number Stock or min. order (m)