Användningsområde
Lastning och lossning av ett stort antal aggressiva eller frätande kemikalier, kemisktavfall, och alla petroleumprodukter med aromatiskt innehåll upp till 100%.
Tankutrustning på väg- och järnvägtransport eller fasta installationer inom kemisk industri.
Egenskaper
Lätt att hantera på grund av slangens flexibilitet (snäv böjningsradie).
Användbara vid ett brett temperaturintervall.
Kan hantera många olika kemikalier.
Översikt
Teknisk beskrivning
ID (mm) | Wall thickness (mm) | OD (mm) | Working Pressure (bar) | Bursting pressure (bar) | Max. vacuum (bar) | Bending radius (mm) | Weight (kg/m) | Length (m) | Article number | Stock or min. order (m) |
Toleranser, längder: ±1% (ISO 1307 Standard)
Ladda ner