Användningsområde
Tryckslang för måttligt korrosiva kemikalier, ketoner, alkoholer och syror.
För lossning av tankbilar, tankvagnar och lastfartyg.
Egenskaper
Mycket god korrosions- och slitbeständighet.
Mycket god mekanisk hållfasthet.
Kan rengöras med ånga i 130°C under 30 minuter.
Passar med många olika kopplingar.
Översikt
Övrig information
De elektriska egenskaperna hos slangen gör att den är säker att använda i ATEX-miljöer.
Teknisk beskrivning
ID (mm) | Wall thickness (mm) | OD (mm) | Working Pressure (bar) | Bursting pressure (bar) | Max. vacuum (bar) | Bending radius (mm) | Weight (kg/m) | Length (m) | Article number | Stock or min. order (m) |
Toleranser, längder: ±1% (ISO 1307 Standard)
Ladda ner