Tackla de viktigaste frågorna
Vid olje- och gasprospektering eller ännu mer krävande naturresurser måste du arbeta under allt tuffare förhållanden. Med Trelleborgs tekniska lösningar kan du lita på utrustningens hållbarhet, säkerhet och kompatibilitet.
Trelleborgs tekniska lösningar för olje- och gasindustrin är utvecklade med innovativa, högpresterande material som skyddar och dämpar även under tuffa förhållanden.
Däck & underhåll samt modifiering (MMO)
Skydd, system och teknologi för allt från havet till riggen.
Olje- och gas-överföring
Lösningar för överföring av råolja och flytande naturgas till havs och till terminaler.
Ytskydd
Flytkraft och skydd för fartyg i hamnen och ute på öppet hav.
I havsdjupen
Flytkraft, inspänning och skydd under vattnet.
Borrning och borrhål
Flytmoduler och skydd för borrning, borrningsfartyg och borrhålsaktiviteter.
Seismiska lösningar
Undersökning, kontroll och hantering av djuphavsberg
Raffinaderiproduktion
Olje- och gasteknologi in till och ut från raffinaderierna.