Öka din produktivitet

Performance Ceramic
Performer Ceramic-slangen har testats i fält av en mängd olika användare. Våra resultat visar att livslängden på denna nya keramiska lösning är minst 10 gånger längre jämfört med gummislang.

Fokus på säkerhet

Vi tror
Vi anser att gaffeltrucken är en av de viktigaste maskinerna i världen och att varje del av gaffeltrucken bör förbättra säkerheten och prestandan. Vi tror på att skapa mervärde i allt vi gör.

Få full kontroll över kostnadshanteringen

Pit Stop Line
Trelleborg Wheel Systems Pit Stop Line är en lösning för industridäck som ger maximalt värde genom att säkerställa att gaffeltruckdäck aldrig byts ut i förtid. Se hur Pit Stop Line ökar produktiviteten och säkerheten och maximerar värdet på dina industridäck. 

Accelerera din affärsutveckling  

Antivibrationslösningar

Tillämpad teknik

Wheel Systems

Trelleborg som samarbetspartner

Konstruktionskompetens

Service och support

Kvalitet och expertis