Tackla de viktigaste frågorna
Inom tryckbranschen har det bli allt vanligare att trycka direkt på förpackningen i stället för att använda etiketter. Dessa ytor kan vara svåra att arbeta med och givetvis vill du uppnå bästa möjliga tryckkvalitet samtidigt som du tar hänsyn till miljön. Oavsett om du trycker på papper, plast eller andra material optimerar Trelleborgs innovativa multifunktionella lösningar tryckkvaliteten på ett hållbart sätt.
Trelleborgs utbud av högpresterande och avancerade tryckpresslösningar omfattar bland annat specialfiltar och bestrykningsplåtar som optimerar tryckpressars produktivitet för en rad olika tillämpningar.
Tryck- och printlösningar
Exempelvis tidningstryck, tryck på förpackningar och burkar.