Användningsområde
TEGUFLEX® P HP är lämplig för en mängd olika tillämpningar, inklusive värmesystem, industrianläggningar med varmt vatten, ånga och varmluft etc. TEGUFLEX® P HP består av en speciell EPDM-kvalitet, avsedd för höga temperaturer. Den unika armeringen är resistent mot hydrolisys och tål därför höga temperaturer i kombination med fukt och vatten. Detta säkerställer egenskaperna under en lång livslängd.
Egenskaper
Kompenserar termisk förlängning,
Isolerar vibrationer
Absorberar trycksteg
Korrigerar feljusteringar
Säkerställer en tät försegling
Översikt
Övrig information
Tillbehör: foder av PTFE (teflon), vakuumring (316Ti), PTFE flamskyddshölje på begäran
Teknisk beskrivning
ID (mm) | Wall thickness (mm) | OD (mm) | Working Pressure (bar) | Bursting pressure (bar) | Max. vacuum (bar) | Bending radius (mm) | Weight (kg/m) | Length (m) | Article number | Stock or min. order (m) |
Toleranser, längder: ±1% (ISO 1307 Standard)
Ladda ner