Användningsområde
Vatten, saltvatten, alkalier, mineraloljor, vegetabiliska och animaliska oljor, oljor aerosoler, butan eller propangas etc.
Egenskaper
Kompenserar termisk förlängning
Isolerar vibrationer
Absorberar trycksteg
Korrigerar feljusteringar
Säkerställer en tät försegling
Översikt
Övrig information
Tillbehör: foder av PTFE (teflon), vakuumring (316Ti), PTFE flamskyddshölje på begäran
Teknisk beskrivning
ID (mm) | Wall thickness (mm) | OD (mm) | Working Pressure (bar) | Bursting pressure (bar) | Max. vacuum (bar) | Bending radius (mm) | Weight (kg/m) | Length (m) | Article number | Stock or min. order (m) |
Toleranser, längder: ±1% (ISO 1307 Standard)
Ladda ner