Användningsområde
TEGUFLEX LPG rekommenderas för installationer av flytande petroleumgas (LPG) samt lastbil, transport och distribution.
Egenskaper
Denna kompensator består av hydrerad nitril (HNBR) för användning i hög temperatur utan bli hård.
Armeringen är utformad för att motstå effekterna av flytande petroleumgas (LPG), vilket säkerställer att de ursprungliga egenskaperna bibehålls under livscykeln.
Teknisk beskrivning
ID (mm) | Wall thickness (mm) | OD (mm) | Working Pressure (bar) | Bursting pressure (bar) | Max. vacuum (bar) | Bending radius (mm) | Weight (kg/m) | Length (m) | Article number | Stock or min. order (m) |
Toleranser, längder: ±1% (ISO 1307 Standard)
Ladda ner