Användningsområde
Gummislang för gasol (gasflaskor, värmare, svetsning och LPG linjer).
Egenskaper
Flexibel och låg vikt.
Lång livslängd.
Ozon- och väderbeständig.
Flamsäker och tål heta svetsloppor.
Höghållfast textil.
Tydlig märkning med gassymbol och tillverkningsdatum.
Teknisk beskrivning
ID (mm) | Wall thickness (mm) | OD (mm) | Working Pressure (bar) | Bursting pressure (bar) | Max. vacuum (bar) | Bending radius (mm) | Weight (kg/m) | Length (m) | Article number | Stock or min. order (m) |
Toleranser, längder: ±1% (ISO 1307 Standard)
Ladda ner